MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-500

181H2313

Length [mm]: 500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S36 IG16 L500 DP MW
ModelS36-IG16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто18 Килограмм