MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000
181H2281
Length [mm]: 2000
181H2281
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | S79 insu IS PN10, L2000 DB, MINERAL WOOL |
| Model | S79-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 2000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN150 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 26.1 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 26.1 Килограмм |