PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-DG10-400
181H2086
Length [mm]: 400
181H2086
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S31 DG10 L400 FC PUR |
| Model | S31A-DG10-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 400.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN65 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12.3 Килограмм |
| Вес нетто | 12.3 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 438.587 Литр |