MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000

181H1917

Length [mm]: 4000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW
ModelS113-IS25-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]4000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN250
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто49 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто49 Килограмм