PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-2000

181H1824

Length [mm]: 2000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L2000 DP PUR
ModelS110-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто49.5 Килограмм
Вес нетто49.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3550.694 Литр