PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1500
181H1821
Length [mm]: 1500
181H1821
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L1500 DP PUR |
| Model | S110-IS10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN150 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40.3 Килограмм |
| Вес нетто | 40.3 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2702.832 Литр |