PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1300-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS10-1300

181H1818

Length [mm]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L1300 FEA DP PUR
ModelS110-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1300.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто36.6 Килограмм
Вес нетто36.6 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2276.748 Литр