PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-1000
181H1817
Length [mm]: 1000
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
181H1817
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S110 IS PN6,L1000DIV.B |
| Model | S110-IS06-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN150 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 29.9 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 29.9 Килограмм |