MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110SE-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110SE-IS10-2500

181H1804

Length [mm]: 2500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L2000 DP MW
ModelS110SE-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто53.5 Килограмм
Вес нетто53.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3853.497 Литр