MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-1500
181H1802
Length [mm]: 1500
181H1802
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S110 IS25 L1500 FEA DP MW |
| Model | S110-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN150 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 44 Килограмм |
| Вес нетто | 44 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.964 Кубический метр |