MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1000

181H1797

Length [mm]: 1000
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1000DIV.B
ModelS110-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто29.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто29.9 Килограмм