MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000

181H1795

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS110-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто36.2 Килограмм
Вес нетто36.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2054.439 Литр