MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600

181H1792

Length [mm]: 600

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS110-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]600.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто29.9 Килограмм
Вес нетто29.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1311.101 Литр