PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS16-2500
181H1745
Length [mm]: 2500
181H1745
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S100 IS16 FEA L2500 DP PUR |
| Model | S100-IS16-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 2500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN200 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 41.8 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 41.8 Килограмм |