PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600
181H1736
Length [mm]: 600
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
181H1736
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B |
| Model | S100-IS06-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 600.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN200 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 41.8 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 41.8 Килограмм |