MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-2000

181H1729

Length [mm]: 2000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S100 IS16 FEA L2000 DP MW
ModelS100-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто41.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто41.8 Килограмм