MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-1500
181H1727
Length [mm]: 1500
181H1727
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S100 IS16 L1500 FEA DP MW |
| Model | S100-IS16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN200 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 39 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 39 Килограмм |