PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-4000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-4000

181H1720

Length [mm]: 4000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 L4000 DP PUR
ModelS100-IS10-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]4000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто41.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто41.8 Килограмм