MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000

181H1711

Length [mm]: 3000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L3000 DP MW
ModelS100-IS10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]3000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто41.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто41.8 Килограмм