MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-1000

181H1706

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS100-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто41.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто41.8 Килограмм