PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS25-4000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS25-4000

181H1624

Length [mm]: 4000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JAC S86 IS PN25,L4000DIV.B
ModelS86-IS25-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]4000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто37 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто37 Килограмм