MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1500
181H1597
Length [mm]: 1500
181H1597
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1500 DP MW |
| Model | S86-IS06-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN150 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 37 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 37 Килограмм |