MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1000

181H1591

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S86 IS6 L1000 DP MW
ModelS86-IS06-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто37 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто37 Килограмм