MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000
181H1552
Length [mm]: 4000
181H1552
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN 6,L4000DIV.B |
| Model | S81-IS06/10-4000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 4000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN300 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40.8 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 40.8 Килограмм |