MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-2500

181H1546

Length [mm]: 2500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6-10 L2500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN300
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто47 Килограмм