MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-2500

181H1544

Length [mm]: 2500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S80/S81 IS16 L2500 FEA DP MW
ModelS81-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN300
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47.7 Килограмм
Вес нетто47.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.454 Кубический метр