MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1000

181H1532

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S81 IS PN16,L1000DIV.B
ModelS81-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN300
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто40.8 Килограмм