PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-2000
181H1527
Length [mm]: 2000
181H1527
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 DS10 L2000 DP PUR (DDC FR |
| Model | S110-DS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 2000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN150 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 36.07 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 36.07 Килограмм |