PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-1000
181H1522
Length [mm]: 1000
181H1522
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S110 DS10 L1000 DP PUR (DDC FR) |
| Model | S110-DS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN150 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 29.9 Килограмм |
| Вес нетто | 29.9 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.506 Кубический метр |