PU Insulation jacket, PU-FOAM, S19A-DG16-1000
181H1512
Length [mm]: 1000
181H1512
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S19 DG16 L1000 FC PUR |
| Model | S19A-DG16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN65 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 23.7 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 23.7 Килограмм |