PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000

181H1511

Length [mm]: 3000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS6/10 L3000 DP PUR
ModelS81-IS06/10-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]3000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN300
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47.65 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто47.65 Килограмм