PU Insulation jacket, PU-FOAM, S31A-DG10-750
181H1509
Length [mm]: 750
181H1509
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S31A IG/DG L750 FC PUR |
| Model | S31A-DG10-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 750.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN65 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 15.5 Килограмм |