MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-DG10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-DG10-600

181H1507

Length [mm]: 600

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S47 DG L600 DP MW
ModelS47-DG10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]600.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто43.4 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто43.4 Килограмм