MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-2000

181H1495

Length [mm]: 2000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L2000 DP MW
ModelS67-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN250
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто35.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто35.5 Килограмм