PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS16-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS16-2000

181H1480

Length [mm]: 2000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP PUR
ModelS65-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]2000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто35.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто35.5 Килограмм