PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS10-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS10-1000

181H1460

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS10 FEA L1000 DP PUR
ModelS65-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто34.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто34.8 Килограмм