MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-2000
181H1454
Length [mm]: 2000
181H1454
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S65 IS6 FEA L2000 DP MW |
| Model | S65-IS06-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 2000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN200 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 34.8 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 34.8 Килограмм |