MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500

181H1451

Length [mm]: 1500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30 Килограмм
Вес нетто30 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2059.077 Литр