MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300

181H1449

Length [mm]: 1300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1300.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN200
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто28.7 Килограмм
Вес нетто28.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1880.027 Литр