MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1000
181H1447
Length [mm]: 1000
181H1447
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS10 L1000 FEA DP MW |
| Model | S65-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN200 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 26.2 Килограмм |
| Вес нетто | 26.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1566.689 Литр |