PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-600-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-600

181H1422

Length [mm]: 600

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L600 DP PUR
ModelS64-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]600.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто33.8 Килограмм