PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IG10/16-500
181H1420
Length [mm]: 500
181H1420
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L500 DP PUR |
| Model | S64-IG10/16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 500.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN100 |
| Тип продукта | PU Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 29.1 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 29.1 Килограмм |