MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500

181H1417

Length [mm]: 1500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L1500 DP MW
ModelS64-IS10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто72.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто72.9 Килограмм