MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1000
181H1415
Length [mm]: 1000
181H1415
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L1000 DP MW |
| Model | S64-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Длина [mm] | 1000.0 mm |
| Название продукта | Accessory |
| Соединение | DN100 |
| Тип продукта | MW Insulation jacket |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 58.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 58.5 Килограмм |