MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-1000

181H1414

Length [mm]: 1000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L1000 DP MW
ModelS64-IG10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]1000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто30.7 Килограмм