MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-500

181H1411

Length [mm]: 500

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S64 IG10-16 L500 DP MW
ModelS64-IG10/16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]500.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN100
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.1 Килограмм
Вес нетто21.1 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume728.408 Литр