PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS25-3000

181H1339

Length [mm]: 3000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS25 L3000 DP PUR
ModelS62-IS25-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]3000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN150
Тип продуктаPU Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто31.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто31.2 Килограмм