AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовSpare part
Давление на впуске [psig] [макс.]1200.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]435.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]83.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]30.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]87 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]44 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]6 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]3 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]460 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]340 lbf∙ft
Номинальная мощность [кВт]75.0 kW
Характеристика изделия
Значение
Номинальная мощность [л.с.]100.0 HP
Обозначение типаAPM 32
Объемная производительность [см³/об]444.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]27.09 in³/rev
Расход [гал/мин] [макс.]141.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]533.00 l/min
Расход [м³/ч] [Max]32.00 m³/h
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип продуктаSpare parts for APM S 22-40
Уровень звукового давления [дБ(А)]85 dBA
Частота[об/мин] [Max]1200 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.345 Килограмм
Вес нетто6.915 Килограмм
Volume21.919 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens