ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 25-10-S

148X0616

Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionРегулирующй клапан REG-SA 25 A STR
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]102.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]0.0 psig
Дополнительный текст на бирке для СШАс электроприводн. закрытием
Используется совместно сРегулятор ВД и НД
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаInlet press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]1 1/4 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICS 25-10-S

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.34 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume4.617 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428878753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm