Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 32
148X0214
Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 1функциональный модуль
148X0214
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 32 SOLENOID,1-1/4" SW CONN." |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 1функциональный модуль |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Электромагнитный клапан |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 1 1/4 in |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/4 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | ICS 32 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.88 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 6.886 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |